Les exploitants miniers suivent de près les indicateurs clés de performance (ICP) pour évaluer l’efficacité et la performance de l’extraction électrolytique . Ces indicateurs clés de performance comprennent l’efficacité de la récupération, qui mesure le pourcentage de métaux récupérés avec succès pour une rentabilité accrue et une réduction des déchets. L’efficacité du courant, qui détermine le pourcentage de courant électrique utilisé pour le dépôt de métal pendant l’extraction électrolytique, est cruciale pour réduire la consommation énergétique et la qualité des cathodes de cuivre produites dans ce procédé. Les coûts d’exploitation sont étroitement surveillés afin d’identifier les domaines à améliorer et d’optimiser les procédés. La sécurité et la conformité sont primordiales, et des instruments de mesure fiables garantissent le respect des normes et des détendeurs. L’instrumentation de mesure d’Emerson offre des technologies avancées pour améliorer les taux de récupération des métaux, réduire les coûts et assurer la sécurité et la conformité dans les opérations minières.