Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Product Description

Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle de niveau fiables. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) tierce concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est insensible aux conditions de procédé. Le temps de commutation est réglable pour éviter les déclenchements intempestifs dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de votre appareil et le point de test magnétique facilite les tests fonctionnels.

Protocole de communication
Charge directe, API/PNP, relais, 8/16 mA, NAMUR
Masse volumique du procédé
Minimum 600 kg/m3 (37.5 lb/ft3)
Viscosité
0,2 à 10 000 cP (centiPoise)
Pression de service
Jusqu’à 100 bar pour le vide absolu
Température de service
-40 à 150 °C
Sécurité
Certification SIL2 CEI 61508
Testé par TÜV et approuvé par WHG à des fins de protection antidébordement
Diagnostics
Autovérification électronique et contrôle de l’état

Caractéristiques

  • Point de test magnétique facilitant les tests du détecteur Rosemount 2120
  • Peut fonctionner avec le soleil ou utiliser la batterie comme source d’alimentation avec l’option 12 Vcc
  • Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux
  • Temps de commutation réglable qui permet de gérer facilement les applications de forte agitation ou de projection
  • Certification EHEDG et 3-A pour utilisations sanitaires Conformité aux normes de FDA et ASME-BPE
  • 3-A and EHEDG certificates for hygienic applications. Compliance with FDA and ASME-BPE standards

Documentation et schémas