À propos de la technologie de détection de gaz fixe

À propos de la technologie de détection de gaz fixe

Comprendre les technologies de détection de gaz fixe pour mieux surveiller les gaz dangereux.

ppl-rmt-point_gas_detection-fix_gas_detection

Systèmes fixes de détection de gaz

Les systèmes fixes de détection de gaz permettent de détecter les fuites et les rejets involontaires de combustibles et de gaz toxiques qui surviennent souvent dans des sites fermés. Les détecteurs de gaz fixes et les transmetteurs sont montés et reliés à l'infrastructure de câblage afin de protéger l'équipement et le personnel dans les zones où des fuites de gaz peuvent se produire. Ils communiquent généralement avec des systèmes de niveau supérieur, tels que les SNCC et les API, qui commandent les systèmes d'alerte en cas de fuite de gaz.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes fixes de détection de gaz

Principe de fonctionnement

Détection catalytique

Les détecteurs de gaz qui utilisent des capteurs catalytiques fonctionnent en mesurant la variation de tension produite par la combustion catalytique du gaz recherché par le capteur. En cas d'exposition à un gaz recherché, une oxydation se produit, augmentant la température ainsi que la résistance du capteur. La tension de décalage créée par la température plus élevée fait que les capteurs créent un signal pour vous avertir d’une fuite de gaz. Les détecteurs de gaz catalytiques peuvent détecter les gaz organiques et inorganiques, ainsi que les mélanges gazeux.

Détection électrochimique

Détecteurs de gaz qui utilisent la détection électrochimique en générant un courant lorsque des molécules de gaz toxiques réagissent sur l’électrode de travail. Le courant généré est directement lié à la quantité de gaz toxique présent. Les détecteurs de gaz électrochimiques sont parfaits pour détecter le sulfure d’hydrogène, l’oxygène et le monoxyde de carbone. 

Les détecteurs de gaz toxiques permettent de détecter les fuites de gaz toxiques et déclencher un signal d'alarme pour lancer des avertissements ou permettre la mise à l'arrêt de l'équipement avant qu'ils n'atteignent un niveau nocif dans l'atmosphère.

Les mesures les plus souvent utilisées pour la concentration de gaz toxiques sont exprimées en parties par million (ppm) ou en parties par milliard (ppb).

  • Par exemple, 1 ppm équivaut à un espace rempli de 1 million de billes, dont une bille rouge. La bille rouge représente 1 ppm.
    • 100 % V/V  = 1 000 000 ppm
    • 1 % V/V  = 10 000 ppm 

Trois facteurs sont toujours nécessaires pour provoquer la combustion :

  • une source d'inflammation ;
  • de l'oxygène ;
  • un carburant sous forme de gaz ou de vapeur.

 Il existe une bande limitée de concentration gaz/air qui produira un mélange combustible. Cette bande est spécifique à chaque gaz et vapeur et limitée par un niveau supérieur, connu sous le nom de Limite supérieure d'explosivité (ou LSE) et un niveau inférieur, appelé Limite inférieure d'explosivité (LIE).

 En termes de protection contre les incendies, l'objectif est d'éliminer au moins un de ces trois éléments potentiellement dangereux

Positionnement du détecteur de gaz

Des détecteurs de gaz fixes peuvent être placés dans des zones présentant des points de fuite potentiels. Comme un nuage de gaz doit entrer en contact avec un capteur de gaz pour émettre un signal d'alarme, et comme le mouvement de l’air ambiant affecte l’endroit où un nuage de gaz peut dériver, plusieurs détecteurs de gaz peuvent être utilisés.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.