Logiciel de gestion des stocks
Pour une vision en temps réel des stocks, des mouvements de pétrole et des opérations de comptage transactionnel
Le logiciel Rosemount TankMaster est un logiciel de gestion des stocks puissant et convivial, développé sous Windows, qui offre à l'opérateur une vue d'ensemble, des données de stocks et des calculs de comptage transactionnel. Il comprend aussi des outils de configuration et de service pour les systèmes de téléjaugeage Rosemount.
Le logiciel est disponible en deux versions :
WinOpi couvre à la fois le comptage transactionnel et la gestion des stocks.
WinView offre des fonctions de base pour la gestion des stocks.
Les calculs de stocks en temps réel comprennent les paramètres suivants :
Le logiciel TankMaster comprend : une synthèse des alarmes, un journal des alarmes et un journal des événements d'alarme pour une gestion fiable et sûre des alarmes. L'opérateur peut définir des sons différents pour chaque type d'alarme. Les alarmes peuvent également être envoyées par e-mail ou à un appareil mobile, et il est possible de visualiser toutes les alarmes dans le système ou de diviser les alarmes par groupe ou par bac de stockage. L'opérateur peut régler les niveaux d'alarme, l'hystérésis et la durée des délais pour le niveau, la température moyenne, la température de vapeur, les signaux d'entrée analogiques, le débit, etc. pour un système de gestion des stocks personnalisé.
Rapport de traitement par lots : permet la supervision du transfert, lors de transferts internes et externes dans les bacs de stocks et de comptage transactionnel.
Rapport de journal : produit, niveau, température moyenne, volume standard net (NSV), densité et état du niveau.
Rapport de bilan massique : produit, niveau, température moyenne, volume total observé (TOV), volume standard net (NSV), poids dans l'air (WIA), densité, état du niveau, différence de volume standard net depuis le dernier rapport.
Le système de téléjaugeage de Rosemount peut être connecté à tous les principaux fournisseurs de systèmes SNCC, SCADA, ordinateurs hôtes d'usine ou systèmes d'automatisation de terminaux.
Il est également possible de remplacer, de manière transparente, d'autres systèmes de gestion de bacs de stockage avec le logiciel TankMaster de Rosemount, notre solution d'émulation. Les données provenant de différents types de jauges sont collectées et affichées de manière transparente à partir d'un système intégré.
La navigation est facile ; l'opérateur obtient l'accès en cliquant sur l'icône du groupe ou du bac de stockage. Il existe des options de vues personnalisées : pour créer des groupes géographiques ou des groupes de produits, modifier ou créer une nouvelle fenêtre pour les différents paramètres de bac de stockage. Incluez une photo d'usine et cliquez sur un bac de stockage spécifique pour obtenir les données du bac correspondant. Un assistant vous accompagne étape par étape pour une configuration et une installation guidées. TankMaster comprend également un gestionnaire d'utilisateurs qui permet différents niveaux d'accès.
Télécharger la brochure sur la protection antidébordement des terminaux de stockage.