Traitement thermique
Des solutions qui répondent à vos autres besoins en matière d'assemblage. Conçues pour l'agrafage, l'insertion, l'emboutissage, le décarottage et le marquage de date.
Le traitement thermique d'Emerson est une alternative au soudage. Il s'agit d'une solution idéale lorsque les pièces assemblées sont composées de matériaux différents impossible à souder ou lorsque la simple rétention mécanique de deux pièces n'est pas adéquate. Nos technologies d'assemblage reposent sur des décennies de mise au point et sont validées à l'échelle mondiale, ce qui permet de proposer une solution d'outillage personnalisé qui répond à vos besoins en matière d'assemblage. Plusieurs options de matériaux et de tailles peuvent être mises en œuvre simultanément, ce qui fait que le choix est quasiment illimité quant à la quantité, à la taille et au plan d'insertion.
L'assemblage thermique est une autre méthode d'assemblage souple pour les circuits imprimés, les boîtiers d'instrument et les composants électroniques sensibles, ainsi que pour d'autres applications qui nécessitent l'assemblage de matériaux différents. Il s'agit d'un procédé délicat qui permet d'assembler des matériaux d'une façon qui n'endommagera pas les composants sensibles. Dans le cas des pièces en plastique, le flux contrôlé du plastique fondu sert à capturer ou à retenir un autre composant. Dans le cas des pièces qui ne sont pas en plastique, l'énergie thermique sert à créer des impressions (estampage) ou à marquer des matériaux.
L'agrafage permet de figer mécaniquement des matériaux différents tout en obtenant des résultats homogènes. Ce procédé est essentiellement utilisé lors d'opérations à faible volume et de mises au point. L'agrafage élimine le besoin de consommables et ne fait peser que des contraintes minimales sur le plastique formé. En outre, la technologie Branson permet d'agrafer plusieurs plans simultanément. Le traitement thermique Branson est adapté à différents profils de conception, dont le profil standard, le profil bas, le profil à dome, le profl moleté, le profil affleurant, le profil creux et le profil haute pression.
L'insertion propose des cycles courts (généralement en dessous d'une seconde). Plusieurs insertions peuvent être mises en œuvre simultanément. En outre, le procédé thermique se traduit par de faibles contraintes autour des insertions. L'insertion thermique assure une plus forte résistance au retrait au niveau des insertions et empêche l'arrachement.
Lorsque la technique de l'emboutissage est utilisée, le bras roule sur une partie de la paroi du matériau afin d'assurer la retenue structurelle. L'emboutissage est utilisé dans diverses applications, dont les composants électroniques, les valves médicales et les filtres automobiles. Il permet, en outre, d'obtenir une structure simple et fiable ainsi que de combiner les formes.
Le décarottage thermique sert à séparer une pièce de l'opercule d'un composant moulé en plastique. Grâce à une onde stationnaire permettant de faire osciller la pièce, l'équipement de traitement thermique Branson peut retirer le matériau de l'opercule de tous les côtés d'un composant en une fois. Les composants doivent être dotés d'une zone localisée pour l'opercule afin de faciliter le retrait de ce dernier.
Conçu pour l'agrafage, l'insertion thermique, le sertissage, le décarottage et le marquage de date. L'excellence des produits cosmétiques fabriqués, l'usure minimale de outils et l'obtention de produits exempts de bavures et de particules font partie des avantages clés.