Asco-P-308-310-high-shock

Électrovannes à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO™ série 308 et 310

Product Description

Les électrovannes à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO série 308 et 310 sont idéales pour le contrôle des procédés critiques dans des environnements agressifs.

Taille de l’orifice
NPT 1/4”
Matériau du corps
Corps en laiton et en acier inoxydable
Débits
Débits de 0,45 CV (0,39 kV)
Plage de températures ambiantes
CA : 125 °F (-20 °C à 52 °C)
CC : 140° F (-40 °C à 60 °C)
Pression différentielle de service
Pilote : 25 à 125 psi (1,7 à 9 bars)
Principal :125 psi (9 bars)
Tension
Disponible en constructions de 10,1 W CA et 1,4 W CC
Normes/réglementations
Électrovanne pour applications générales homologuée UL (solénoïde uniquement), certifiée CSA et ATEX/IECEx avec préfixe EV

Caractéristiques

  • Une fois le solénoïde mis hors tension, l’alimentation doit être rétablie sur le solénoïde, puis la vanne doit être réarmée manuellement
  • Conçue pour répondre aux vibrations et/ou aux chocs selon la spécification ISA S71.03C2
  • Résistance aux atmosphères agressives attestée par test de résistance au sel (ASTM B117)
  • Le boîtier de réarmement manuel est scellé par un joint en caoutchouc spongieux (CR) à cellule fermée et équipé d’un respirateur en bronze fritté pour empêcher l’accumulation de condensation
  • Filtre de la dernière chance installé dans l’orifice d’air auxiliaire de la vanne pilote
  • Compatible SIL 3, certifié par Exida