Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-LPKF

Têtes magnétiques ASCO™ série LPKF

Product Description

La série LPKF ASCO est une gamme de têtes magnétiques à corps en aluminium antidéflagrants conçues pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosives. Une bobine à borne à vis permet une installation électrique facile. La tête est conforme à la directive ATEX 2014/34/UE. La conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité a été assurée conformément aux normes internationales et européennes CEI ainsi que EN : 60079-0, 60079-1 et 60079-31.

Normes/réglementations
CEI 60529 (indice de protection), ATEX, ATEX zone 1-21, IP66, IP67, Ex d

Caractéristiques

  • Boîtier antidéflagrant en aluminium
  • Boîtier muni d’un trou d’entrée fileté NPT de 12,7 mm pour une large gamme d’entrées de câbles
  • Indice de protection : IP67 – NEMA 4/4X
  • Cette tête peut être fournie avec un grand nombre de modèles de vannes

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 558 results for Pièces et accessoires
:
767,90 €
767,90 €
767,90 €
767,90 €
767,90 €
785,60 €
851,70 €
851,70 €
851,70 €
851,70 €

Documentation et schémas