Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GMX-HP

Machine de soudage par ultrasons des métaux Branson GMX-HP

Product Description

La gamme de produits Branson GMX s’agrandit avec l’ajout du GMX-HP, une solution de soudage de métaux par ultrasons. La conception mécanique unique et innovante et la fabrication précise confèrent au GMX-HP une capacité de soudage supérieure et une excellente qualité de soudage pour les batteries haute énergie, les terminaisons de fils de grande section et les barres omnibus.

Dimensions globales (actionneur uniquement)
613,6 x 510,25 x 978 (mm) L x l x H)
Poids brut
270 kg
Tension de service
400 à 480 V (max. 8 kW)
Alimentation en air
minimum 0,6 Mpa, 87 Psi
Course maximale
100 mm
Course valide
20~95 mm

Caractéristiques

  • La conception modulaire de la structure des machines de soudage, proposant trois types d’installation, facilite l’appariement automatisé et apporte plus de commodité et de faisabilité.
  • Grâce à sa conception compatible avec différents types de sonotrodes, cette solution offre une grande extensibilité et praticabilité pour les applications industrielles.
  • L’alimentation électrique de soudage par ultrasons haute puissance offre différents modes de soudage et des interfaces de données pour une surveillance et un enregistrement efficaces de la qualité du soudage.
  • Grâce à son dispositif de dégagement rapide et sûr, le remplacement du sonotrode est considérablement plus rapide, ce qui améliore l’efficacité globale.

Documentation et schémas