Soudeuses à ultrasons par points
Les appareils de soudage par points à ultrasons fonctionnent en appliquant des vibrations et une pression haute fréquence pour assembler des composants, typiquement des métaux non ferreux. Un avertisseur sonore traverse une couche supérieure et la fusionne avec une couche inférieure. La série de dispositifs de soudage par points par ultrasons de Branson est conçue pour s'adapter à diverses applications de soudage, incluant des batteries, des assemblages délicats, des petits métaux non ferreux, des condensateurs et des systèmes de poches d'air, tout en assurant une grande précision et un contrôle rigoureux du procédé.