Les composants AVENTICS série MU1 sont parfaits pour les applications dans les environnements difficiles. Ils comportent de grands raccords filetés qui garantissent un débit d’air comprimé élevé et assurent la fiabilité de la filtration, de la régulation et de la lubrification.
Recommandé |
Pièces d’unité de maintenance
|
Régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/2
|
Débit (l/min)
|
5500 l/min
|
Pression de service maximale
|
13 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Limiteur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/4
|
Débit (l/min)
|
300 l/min
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Limiteur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Débit (l/min)
|
300 l/min
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Limiteur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Débit (l/min)
|
300 l/min
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Limiteur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Débit (l/min)
|
300 l/min
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Limiteur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/4
|
Débit (l/min)
|
300 l/min
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Limiteur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/4
|
Débit (l/min)
|
300 l/min
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Débit (l/min)
|
450 l/min
|
Pression de service maximale
|
25 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Débit (l/min)
|
450 l/min
|
Pression de service maximale
|
25 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Débit (l/min)
|
450 l/min
|
Pression de service maximale
|
25 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Recommandé |
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Mountings
|
Série de produits
|
MU1
|
Livraison rapide disponible
|
|
disponibilité
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Mountings
|
Série de produits
|
MU1
|
Livraison rapide disponible
|
|
disponibilité
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Écrou
|
Série de produits
|
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Mountings
|
Série de produits
|
MU1
|
Livraison rapide disponible
|
|
disponibilité
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Manomètre
|
Série de produits
|
PG1
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Manomètre
|
Série de produits
|
PG1
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Manomètre
|
Série de produits
|
PG1
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Manomètre
|
Série de produits
|
PG1
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Manomètre
|
Série de produits
|
PG1
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Manomètre
|
Série de produits
|
PG1
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Betriebsanleitung: Druckregelventil + Filter-Druckregelventil, Serie MU1 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Betriebsanleitung Schmierstoffgeber Serie MU1 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Betriebsanleitung, Druckminderer, Filterdruckminderer, Serie MU1 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter | Kondensatabscheider, MU1 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Ölabscheider, MU1 | AVENTICS
Instruction Manual: Operating instructions, Lubricator, series MU1 | AVENTICS
Operating instructions, Pressure regulator + filter pressure regulator, Series MU1 | AVENTICS
Operating instructions: Filter | Condensate separator, MU1 | AVENTICS
Operating instructions: Oil separator, MU1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro | Separador de condensado, MU1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Instrucciones de funcionamiento, Lubricador, serie MU1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Separador de aceite, MU1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula reguladora de presión + válvula reguladora de presión con filtro, serie MU1 | AVENTICS
Mode d’emploi: Régulateur de pression + filtre régulateur de pression, Série MU1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Collecteur d’huile, MU1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre| Séparateur d’eau condensée, MU1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Mode d'emploi, Lubrificateur, série MU1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro | Separatore di condensa, MU1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Istruzioni per l'uso, Lubrificatore, serie MU1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Separatore d’olio, MU1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola riduttrice di pressione + filtro riduttore di pressione, serie MU1 | AVENTICS
Bruksanvisning: Bruksanvisning, Tryckregulator, filtertrycksregulator, serie MU1 | AVENTICS
Bruksanvisning: Bruksanvisning, smörjmedel, serie MU1 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter | Kondensavskiljare, MU1 | AVENTICS
Bruksanvisning: Oljeavskiljare, MU1 | AVENTICS
Bruksanvisning: Tryckregulator + Filter-tryckregulator, serie MU1 | AVENTICS
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.