Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-TaskMaster

Vérin AVENTICS™ TM5 TaskMaster NFPA

Product Description

Le vérin AVENTICS série TM5 TaskMaster est compatible avec la norme NFPA et est disponible en version profilée ou à tirant avec cinq diamètres d’alésage. Construit pour fonctionner dans les applications les plus difficiles, le vérin pneumatique a été amélioré avec un amortissement idéal. Cela permet d’améliorer le temps de cycle, de réduire l’usure et les vibrations, ce qui constitue la meilleure solution de sa catégorie pour les applications industrielles. Son corps robuste en aluminium résistant à la corrosion et sa tige de piston en acier haute résistance sont associés à une gamme complète de supports standard usinés avec précision.

Produits

Search
1-10 résultats sur 560 pour Produits
:
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698477
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
25.4 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
25.4 mm
Double-acting
Pneumatiquement
104,59 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698478
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
50.8 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
50.8 mm
Double-acting
Pneumatiquement
107,69 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698479
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
76.2 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
76.2 mm
Double-acting
Pneumatiquement
110,76 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698480
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
101.6 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
101.6 mm
Double-acting
Pneumatiquement
113,87 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698481
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
127 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
127 mm
Double-acting
Pneumatiquement
116,96 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698482
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
152.4 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
152.4 mm
Double-acting
Pneumatiquement
120,05 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698483
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
177.8 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
177.8 mm
Double-acting
Pneumatiquement
123,15 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698484
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
203.2 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
203.2 mm
Double-acting
Pneumatiquement
126,24 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698485
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
254 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
254 mm
Double-acting
Pneumatiquement
132,43 €
AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698486
Diamètre d’alésage
38.1 mm
Longueur de course
304.8 mm
Fonction des vérins
Double-acting
Amortissement
Pneumatiquement
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
38.1 mm
304.8 mm
Double-acting
Pneumatiquement
138,62 €
Diamètres d’alésage
1,5 po, 2,0 po, 2,5 po, 3,25 po, 4,0 po
Classe de pression
Jusqu’à 145 psi
Classe de température
-10 à 165 °F
Norme dimensionnelle
NFPA
Course
Jusqu’à 99-7/8 po
Types de montage
MP1, MP2, MP4, MF1, MF2, MS4, MS1, MS2, MT1, MT2, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5
Accessoires d’extrémité de tige
Œillet de tige, chape de tige, couplage compensateur
Extension de tige
Jusqu’à 20 po
Construction
Versions profilées et à tirant
Piston magnétique
Standard, utilisable avec les capteurs des séries ST6 et SM6.

Caractéristiques

  • Piston magnétique standard pour capteurs
  • Tube en aluminium robuste et résistant à la corrosion
  • Tige de piston robuste en acier au carbone
  • Compatible NFPA

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 55 results for Pièces et accessoires
:
29,86 €
83,13 €
94,72 €
116,61 €
135,31 €
120,48 €
45,85 €
42,41 €
43,79 €
59,23 €

Documentation et schémas