Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GLX-1

Machine de soudage au laser Branson™ série GLX-1

Product Description

La machine de soudage laser Branson GLX-1 répond à vos besoins de fabrication de micro/petites pièces en plastique, tout en s’adaptant à la demande croissante de l’industrie en matière d’automatisation et de fonctionnalités IIoT (Industrie 4.0). La série GLX-1 utilise la technologie avancée de soudage au laser Infrared® à transmission simultanée (STTlr®) qui permet une plus grande liberté de conception et un débit de production accru, ainsi qu’une résistance et une qualité de soudure supérieures avec une vitesse et une flexibilité exceptionnelles.

Énergie laser fournie à la ligne de soudure
Jusqu’à 500 W
Actionnement
Servo (version pneumatique en option disponible sur demande)
Protocole de communication
CANopen
Commande de force
Boucle fermée
Plage de force
Ultra-faible à élevée
Interface de données
OPC-UA, Ethernet/IP, USB en option

Caractéristiques

  • Le procédé de soudage breveté STTIr® offre une compatibilité accrue des matériaux et une flexibilité de conception améliorée, permettant l’intégration de contours 3-D et de composants sensibles
  • Compatible Industrie 4.0/IIoT : permet l’accès à des données machine exploitables
  • Compatible avec l’intégration à l’automatisation – assure une intégration fluide pour répondre à vos besoins d’automatisation
  • Écran IHM intuitif et convivial
  • Chargement automatique des recettes de soudage lors du changement d’outillage
  • Système d’actionnement servo en option, améliorant la précision de position et permettant un soudage hautes performances plus rapide
  • Sécurité renforcée – jusqu’à 99 niveaux de protection par mot de passe personnalisable
  • La machine GLX est conforme aux plus hautes normes internationales en matière de sécurité des lasers et des machines
  • Contrôle précis de la profondeur d’un puits de fonte
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations d’Emerson
  • Découvrez l’option de pack médical GLX-1S de Branson, offrant une préparation pour salles blanches ISO 8, des revêtements de précision et des améliorations adaptées aux aliments, des composants en acier inoxydable, un logiciel conforme à la FDA 21 CFR Partie 11 et au Règlement européen MDR 2017/745, une gestion sécurisée des données, ainsi que des options de communication réseau personnalisables, pour porter la production de vos dispositifs médicaux aux plus hauts standards de fiabilité, sécurité et efficacité

Documentation et schémas