Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GPX Handunit

Machine d’agrafage thermique portative Branson GPX PulseStaker

Product Description

La plateforme Branson GPX PulseStaker est une technologie de rivetage par pulsation électrique qui permet un chauffage et un refroidissement instantanés. Le PulseStaker offre un niveau de sécurité élevé, une qualité de produit constante et permet de réaliser des économies d’énergie importantes. La technologie PulseStaker peut être mise en œuvre avec différents niveaux de sophistication en fonction des exigences du client.

Poids
20 kg
Nombre maximum de points de soudage
2 (selon l’option 1 ou 2)
Nombre maximum de transformateurs
1
Système de contrôle-commande
Système de contrôle-commande basé sur la température disponible
Interface utilisateur
Affichage de l’écran couleur HMI/4"
Dimensions globales
155 l x 283 H x 497 D mm

Caractéristiques

  • Appareil portatif manuel basé sur la plate-forme Branson GPX
  • Système de contrôle-commande basé sur la température disponible
  • Conception compacte
  • Pointe maintenue dans la poignée pour un fonctionnement manuel
  • Saisie des paramètres numériques pour une configuration précise et aisée
  • Phases de chauffage et de refroidissement rapides
  • L’absence de vibrations, d’odeurs de brûlé, de particules ou de traces de brûlure permet d’assembler des pièces plus délicates et sensibles à une esthétique toujours élevée.
  • Expertise technique et services de réparation locaux et mondiaux rapides

Documentation et schémas