DeltaV™ Adapt

Product Description

DeltaV Adapt™ fournit un contrôle adaptatif continu pour n'importe quelle boucle de régulation DeltaV PID. En plus de calculer les nouveaux réglages, DeltaV Adapt se souvient également du meilleur réglage lors du dernier contrôle dans le même domaine opératoire. Surtout, DeltaV Adapt peut être appliqué à n’importe quelle boucle PID du système de contrôle-commande, sans modification de la configuration de contrôle.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Mise à jour continue des paramètres de réglage
  • Fournit un réglage optimal basé sur les changements que l’opérateur effectue lors des opérations quotidiennes normales
  • Ajuste rapidement le réglage en fonction des différentes conditions de fonctionnement parce qu’il se souvient du meilleur réglage pour chaque zone de fonctionnement
  • Intégré dans le système de contrôle-commande DeltaV™ pour améliorer la facilité d’utilisation et les performances de calcul