Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4302T04

Module CHARM DeltaV™ avec sortie numérique, énergie limitée, 100 mA

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) avec sortie numérique, énergie limitée, 100 mA pour bobines de solénoïde 24 Vcc.

Type d’appareil
Bobines de solénoïdes 24 Vcc
Puissance de sortie à l'état actif
100 mA en continu à 24 Vcc
Courant de fuite à l’état inactif
1 mA maximum
Détection de défaut de ligne
Court-circuit garanti : charge <50 Ω, bon état garanti : charge de 240  à 10 kΩ, circuit ouvert garanti : charge >20 kΩ
Comportement de la sortie configurable
Sortie temporaire, sortie impulsions continues, tests de défaut de ligne
Temporisation des tests de défaut de ligne
200 µs
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 107 mA, disconnecteur de câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
116 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module CHARM
0,56 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance