Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Entrée 4-20 mA avec ou sans HART, entrée 0-20 mA, prend en charge directement les types d’appareil à 2 et 4 fils, Prend en charge l’appareil à 3 fils alimenté par le module d’alimentation CHARM 24 Vcc pour LS
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4-20 mA (0-20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0-24 mA
Impédance d’entrée
250 ohms ±1 %
Alimentation pour instrument (2 fils)
15 V, 20 mA à 24 V cc en entrée
Précision sur la plage de températures
0,1 % de l’étendue d’échelle (0 à 60 °C), 0,25 % de l’étendue d’échelle (plus de -40 à -70 °C)
Incertitude de sécurité
2 % de l’étendue d’échelle
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 16 bits
Étalonnage
Non requis
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 30 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
32 mA max. à 24 Vcc pour une configuration à deux fils, 8 mA max. à 24 Vcc pour une configuration à trois et quatre fils
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,33 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART version 7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART version 7
Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance