PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA avec HART pour Tp 2 fils
PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA avec HART pour Tp 2 fils
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire à la fois pour les applications générales et pour les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec divers bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un écran plat ou un rail DIN de section T ou G. Ils supportent et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
Détection des circuits ouverts et des courts-circuits