Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Dynamic Management

Gestion dynamique AgileOps™

Product Description

Éliminez les avalanches d’alarmes grâce à la gestion dynamique des alarmes AgileOps. Le module de gestion dynamique permet de modifier la configuration des alarmes en fonction de l’état de fonctionnement de votre installation, ce qui améliore la connaissance de la situation de l’opérateur et réduit le risque d’alarmes manquées.

Caractéristiques

  • Le module de gestion dynamique des alarmes AgileOps permet de modifier la configuration des alarmes en fonction de la logique dynamique de l’état de fonctionnement et des conditions du procédé. La gestion intégrée des transitions assure une transition fluide des alarmes d’un état de fonctionnement à un autre. La gestion dynamique AgileOps fournit une interface glisser-déposer facile pour développer une logique d’état.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment DeltaV® et Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW et Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA et Yokogawa Centum VP. AgileOps propose également un connecteur générique pour les autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas