Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fasani-P-P000206

Clapet antiretour basse/moyenne pression à chapeau boulonné Fasani

Product Description

Les clapets antiretour à chapeau boulonné sont fabriqués de façon à garantir des performances optimales dans le plus grand nombre d’applications liées au pétrole et au gaz

Caractéristiques

  • Robuste corps de vanne dans une large gamme de matériaux (conformité NACE incluse).
  • Les bagues de siège filetées facilitent la maintenance et/ou le remplacement. Sur demande, ils peuvent également être livrés à soudure par points ou étanche. Au-dessus de NPS 12, les sièges sont à soudure étanche de série.
  • Les raccordements sont proposés à brides ou spéciaux, tels que le type à collier, pour répondre à toute demande du client.
  • Fabriqué conformément aux exigences des normes ASME B16.34 et BS1873.
  • Les sièges sont soudés.
Certifications
ASME B31.1, Indian Boiler Registration, NACE
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, à brides
Domaines d’application
Valorisation énergétique des déchets, générateurs à turbine, turbine à vapeur, collecteurs à vapeur, pompes, vannes et manifolds, industriel, générateur de vapeur à récupération de chaleur, régulation des fluides, cogénération, chaudières, installation de production d'énergie
Conception du corps
Entrée par le haut, modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, duplex, acier inoxydable, acier
Température de service
Haute température, température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
2500RF, à bride, CL600RF, CL300RF, CL150RF, 300RF, BWE (extrémités à souder bout à bout), 900RF, 1500RF, 600RF, 150RF
Type de siège/joint
Métal sur métal, haute performance
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 6/DN 150, NPS 4/ DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 2/DN 50, 6" (DN 150) et plus, 5"
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
À soupape
Produits
Eau, vapeur, oxygène, eau chaude

Documentation et schémas