Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-249 Cageless

Capteurs sans cage Fisher™ série 249

Product Description

Les capteurs sans cage Fisher 249 sont généralement utilisés dans les applications qui nécessitent des plongeurs volumineux soutenus par de grandes connexions à bride. Différentes longueurs de tige de plongeur permettent d'abaisser le plongeur à la profondeur souhaitée. Ces détecteurs sont conçus pour mesurer les changements de niveau d'un liquide, d'un niveau d'interface liquide ou de la densité/gravité spécifique à l'intérieur d'un récipient de traitement, à l'aide du principe d'Archimède.

Certifications
DESP pour le modèle 249W uniquement
Diagnostics
Non
Type de montage
Process Vessel Mounted
Température de service
Basse température, température normale, haute température
Contrôle de position
Surveillance
Contrôle du procédé
Niveau
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le plongeur réagit à de minimes fluctuations de gravité spécifique, permettant ainsi aux instruments d'être employés pour des applications de densité ainsi que d'autres usages nécessitant une réponse à de faibles entrées de signaux.
  • Peu de composants mobiles sont utilisés. Un support d'entraînement à couteau dans le détecteur permet d'assurer un fonctionnement à faible friction. Les capteurs se déclinent en différentes classifications jusqu'à CL2500.
  • Le tube de torsion peut se remplacer sans retirer l'axe du tube de torsion.