Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DVC6200F

Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f

Product Description

Les performances de l'instrument Fisher FIELDVUE DVC6200f permettent un fonctionnement au plus près du point de consigne, ce qui garantit un contrôle plus précis pour une meilleure qualité du produit. Grâce au système de diagnostic de performances FIELDVUE, les performances et la fiabilité de fonctionnement de la vanne sont contrôlées 24 h/24, 7 j/7.

iec-ex
Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, FISCO, type N, résistant à la flamme, non incendiaire pour FM
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Lloyd's Register, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, certifié gaz naturel, dispositif à garniture d'étanchéité simple
Protocole de communication
Bus de terrain FOUNDATION
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Signal d’entrée
Électrique
Pression aval maximale
145 psig
Type de montage
Montage intégré
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Réglage de l'étranglement, marche/arrêt
Source d'alimentation
Locale
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Milieu d'alimentation
Air, gaz naturel, azote
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Ultra-performant, le système de contre-réaction sans contact supprime tout contact physique pour prévenir l'usure des pièces.
  • Le circuit électronique entièrement encapsulé résiste aux effets des vibrations, de la température et des atmosphères corrosives.
  • Réagit rapidement aux fortes variations de palier et assure un contrôle précis en cas de changements mineurs du point de consigne.
  • Le DVC6200f est un dispositif de communication basé sur le bus de terrain FOUNDATION™, qui permet ainsi d'accéder à des informations à n'importe quel point du segment. Cette grande souplesse permet de réduire l'exposition aux environnements dangereux et de simplifier l'évaluation des vannes dans les endroits difficiles d'accès.
  • Grâce à sa conception modulaire, les composants de travail essentiels peuvent être remplacés sans avoir à retirer le câblage ou les canalisations pneumatiques.
  • Son installation dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts matériels et d'installation.
  • Le dispositif intègre une fonction d'auto-diagnostic qui évalue les performances et l'intégrité des vannes.
  • L'état de la vanne peut être facilement déterminé grâce à une communication numérique.
  • Perform a Partial Stroke Test to detect valve failures without disrupting the process.

Documentation et schémas