Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-HVP

Régulation de débit polymère Fisher™ HVP

Product Description

La vanne de régulation Fisher série HVP pour polymère à forte viscosité est très utilisée dans le secteur des polymères. Ces procédés impliquent généralement une température élevée et constante des vannes pour assurer l'écoulement libre du fluide polymère. La vanne HVP offre des passages intégrés au corps de vanne, par lesquels un fluide caloporteur est pompé pour maintenir le chauffage de la vanne et du fluide procédé. Les types de corps de vanne forgés et usinés sont conçus pour répondre à vos exigences en termes de procédé et de tuyauterie. Les conceptions de corps de vanne et d'éléments internes standard peuvent être adaptées pour répondre précisément à vos spécifications.

Certifications
DESP, CRN
Service critique
Fluides à forte viscosité
Caractéristiques de débit
Caractéristiques spéciales
Matériau
304 et 316SST
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout, RTJ, SWE
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1 à 10
Dimensionnement standard de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Passages internes avec finition entre 0,1 et 0,4 micromètre pour assurer un écoulement efficace du fluide.
  • Le passage d'écoulement est conçu pour empêcher toute stagnation et toute dégradation du polymère.
  • Un soufflet est disponible.
  • Toutes les vannes de régulation série HVP peuvent être adaptées aux applications à vide.
  • Le gainage de corps de vanne intégré assure un transfert de chaleur efficace et un écoulement stabilisé.