Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-214C Sensor 3144S Transmitter and 114C Thermowell

Sonde thermocouple 214C, transmetteur de température 3144S et puits thermométrique 114C Rosemount™

Spécifications

Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fils de raccordement
Fil de 0,205 mm², isolation FEP. Codage par couleur selon la norme CEI 60584 ou ASTM E230
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA/protocole HART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD graphique rétroéclairé avec boutons de service rapide, plusieurs lignes et graphique de plage de pourcentage
Précision
Incertitude aux conditions de référence ± 0,05 °C
Stabilité
± 0,25 °C pendant 20 ans (ultra-performance) ou 10 ans (performance standard)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, protection des mesures de sonde à résistance, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation du thermocouple, alertes de procédé configurables
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar Van Dusen)
Certifications/homologations
Certifié SIL2 et compatible SIL3 selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, pour les zones dangereuses, type maritime. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir la liste complète des certifications.
Puits thermométrique Rosemount™ 114C
Calculs de puits thermométrique
Calcul de la fréquence de sillage effectué par des ingénieurs certifiés, commandez R21 pour le rapport officiel
Modificateurs de conception
Les diamètres de la base, de l’alésage et de l’embout peuvent être personnalisés pour n’importe quelle application.
Certifications/homologations
Certification des matériaux, NACE, CRN (voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications)
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage, rayons X, PMI (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)