Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-KGD

Vanne à coin pour effluents à insérer entre brides Clarkson KGD

Product Description

La vanne à coin pour effluents à insérer entre brides Clarkson KGD est une vanne d’isolement bidirectionnelle de haute qualité, spécialement conçue pour offrir des performances, une durabilité et une fiabilité optimales. Idéale pour les applications intensives nécessitant une étanchéité maximale, elle intègre la dernière technologie d’élastomère avec la conception du manchon Mark III.

Plage de diamètres
DN 50 à 600 (NPS 2 à 24)
Classe de température
Jusqu’à 300 °F (150 °C)
Classe de pression
Pression de service à froid jusqu’à 200 psi (14 bar)
Raccordement au procédé
Entre brides
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Vanne à coin, Vanne à coin pour effluents