Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-K-figure 171 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 171 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Product Description

The K-Ball Figure 171 is a three-piece high purity clean floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne à boule flottante K-Ball série 172
  • Conception démontable en trois pièces
  • Moulage à la cire perdue du corps et du bouchon
  • Disponible en matériaux de corps en acier au carbone (WCB/1.0619) et en acier inoxydable (CF8M/1.4408)
  • Tige anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Extrémités avec soudure bout à bout, à emboîtement soudé, filetées à BSPP, BSPT et NPT
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

Vanne à boule flottante K-Ball série 172
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, tri-clamp, fileté à BSPP, BSPT et NPT
Classe de pression
Jusqu’à 1000 psi (PN 69)
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas

Vanne à boule flottante K-Ball série 172
Emerson Powered Actuator