Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal avec actionneur manuel
Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal avec actionneur manuel
Product Description
La vanne Neotecha NeoSeal est une vanne papillon avec revêtement en PTFE conforme à la norme ISO 5752/5 (EN 558-1/T5) comportant divers matériaux de disque résistants à la corrosion, avec actionneur manuel, configurable en poignée ou en réducteur.
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
Une tige de disque mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
La manchette et le disque sont les deux seules pièces de la vanne en contact avec le fluide.
Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le disque et le moyeu de la manchette.
Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
La manchette et le disque sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
un couple de serrage faible
moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pressions inférieures à 20 Pa absolus (0,2 mbar absolu).
Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait de la vanne.
Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.