Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Neotecha-P-P000265

Systèmes de prise d’échantillons en ligne Neotecha modèle Sapro

Product Description

Système de prise d’échantillons en ligne pour obtenir des échantillons représentatifs sans interruption du procédé

Caractéristiques

  • Le système de prise d’échantillons assure un « échantillon représentatif réel » sans interruption du procédé. Conçu pour être installé directement dans une conduite de procédé.
  • Proposé avec une méthode de collecte par bouteille ou par seringue. Cela permet différents niveaux de sécurité et de confinement pour diverses applications.
  • La méthode de collecte par seringue utilise un robinet Sapro avec un raccord universel à baïonnette qui permet d’utiliser une seule seringue à plusieurs points de prélèvement.
  • Le fonctionnement du système de prise d’échantillon avec adaptateur de bouteille est très simple et sûr.
  • Le levier chargé par ressort ferme automatiquement le système de prise d’échantillon lorsqu’il est relâché.
  • Le Sapro avec adaptateur pour bouteille est livré de série avec un dispositif de verrouillage intégré pour plus de sécurité.
  • Un revêtement en PFA est disponible pour les services corrosifs.
  • Démontage facile pour le nettoyage.
  • Changement rapide et facile du siège.
  • Joint d’étanchéité de la tige de manœuvre (revêtement en PFA compris) certifié conforme à TA-Luft VDI 2440.
  • Étanchéité conforme à DIN EN 12266, taux de fuite A, étanchéité testée.
  • Le test d’étincelles de toutes les pièces revêtues et encapsulées en PFA est effectué à 30 kV.
Certifications
CRN, émissions fugitives, DESP
Raccordement au procédé
À brides, entre brides (wafer)
Conception du corps
Modèle court, modèle long
Matériau
Téflon, acier inoxydable 316, Hastelloy
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Revêtu, à soufflets

Documentation et schémas