Débitmètres d'air comprimé à ultrasons non intrusifs
Les débitmètres d'air comprimé à ultrasons non intrusifs Flexim sont des dispositifs innovants conçus pour mesurer le débit d'air comprimé avec une grande précision, sans perturber le processus de production dans diverses applications industrielles. Ces débitmètres associent une technologie de pointe à une approche d’installation non invasive, garantissant ainsi des perturbations minimales des opérations. Ils fonctionnent en utilisant les principes des ultrasons pour mesurer avec précision les débits d'air comprimé. Ces débitmètres fonctionnent en fixant simplement les transducteurs à l'extérieur de la conduite.