Débitmètres ultrasoniques non intrusifs
Les débitmètres à ultrasons non intrusifs Flexim représentent une avancée technologique majeure dans la mesure précise des débits de fluides, sans nécessiter d'intrusion dans la conduite transportant les fluides. Les débitmètres Flexim sont très polyvalents et peuvent être utilisés dans diverses industries et applications. Les débitmètres ultrasoniques Flexim se distinguent par leur capacité à gérer efficacement une grande variété de types de fluides, de températures et de pressions, ce qui constitue un avantage significatif. Ces débitmètres garantissent des mesures précises, qu'il s'agisse d'une conduite de vapeur à haute température ou d'un liquide de faible viscosité.