Ovation-P-High-Performance-Control-Room

Salle de commande haute performance Ovation™

Product Description

Nos services pour salle de commande haute performance renforcent l’efficacité de vos opérations en intégrant la performance humaine à la conception de votre salle de commande et de ses éléments graphiques. En simplifiant la manière dont les données sont affichées et perçues par les opérateurs, les problèmes sont rapidement détectés et résolus.

Informations sur les services

Les états anormaux sont souvent dus à des défaillances mécaniques, à des dysfonctionnements d’instrumentation ou à des perturbations générales combinées du procédé, et peuvent dégénérer en accidents coûteux et mortels s’ils sont laissés sans surveillance. Quand un opérateur de la salle de commande n’a pas connaissance d’un problème potentiel, la probabilité qu’un accident se produise est accrue, ce qui peut entraîner une réduction de la production, de la disponibilité et de la fiabilité.

Les opérateurs sont constamment mis au défi d’avoir une connaissance précise des situations émergentes et de réagir rapidement pour résoudre ces problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. Il est parfois difficile d’identifier les circonstances aggravantes en raison d’une combinaison de distractions dans la salle de commande : des alarmes ingérables, une multitude d’affichages graphiques et d’autres conditions évitables.

Les services de salle de commande à haute performance fournissent aux opérateurs une connaissance ciblée des activités de l’usine qui permettra d’améliorer l’analyse des informations, d’identifier facilement les états critiques et de réagir rapidement afin d’atténuer les conséquences indésirables.

Les principes utilisés permettent non seulement d’améliorer les performances du procédé, mais aussi de réduire le stress et la fatigue des opérateurs, de préserver les connaissances et l’expertise, et d’améliorer la gestion du cycle de vie.

Documents