Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™ et élément primaire 485 Annubar™
Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™ et élément primaire 485 Annubar™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485
Pression de service maximale
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-100 à 454 °C
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Caractéristiques
Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement
Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485
La forme en T crée un point de séparation fixe pour l’amélioration du signal de la pression différentielle sur une plage de débit plus importante
La zone de stagnation du capteur est positionnée pour réduire le bruit et les imprécisions de mesure, ainsi que pour empêcher l’encrassement dû aux particules
La forme en T permet une très faible perte de charge non récupérable
Le puits thermométrique intégré ajoute une mesure de température sans points d’insertion supplémentaires
La conception légère sur lignes de grand diamètre fournit une solution économique d’éléments primaires