Débitmètre magnétique Rosemount MS composé d'un capteur MS030 et d'un transmetteur 8732E pour les applications pour boues
Débitmètre magnétique Rosemount MS composé d'un capteur MS030 et d'un transmetteur 8732E pour les applications pour boues
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Matériau : Acier inoxydable 316L, alliage de nickel, platine, tantale, titane Type : Standard, Bullet, Flat 3ème électrode en option pour la mise à la terre
Options de bride
Connexions : Couplage à emboîtement, à souder et à rainures Cotes : Classes ASME 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Table D et E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Matériaux : Acier au carbone, acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, acier inoxydable 316/316L D'autres cotes de bride et d'autres matériaux peuvent être disponibles sur demande
Certifications
Emplacements ordinaires ATEX anti-étincelles dans zones de poussières de Classe I Div 2 ; zones de poussières de Classe I Zone 2 ; anti-étincelles dans zones de poussières IECEx ; zones ATEX sécurité augmentée ; classes de poussières I Zone 1 ; zones IECEx sécurité accrue ; Les homologations de niveau supérieur de poussières comprennent des électrodes à sécurité intrinsèque.
Type de boîtier
Type 4X IP66, IP67, IP68, IP70
Compatibilité
Transmetteur à boues 8782 pour des performances optimales dans les applications à bruit élevé 8712EM et 8732EM (montage déporté uniquement) pour des performances standard des débitmètres magnétiques
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Compatibilité du capteur
Compatible avec les capteurs Rosemount 8705, 8711 et 8721. Compatible avec les capteurs à alimentation c.c. et c.a. d’autres fabricants.
Courant du signal d’excitation des bobines
500 mA
Plage de débit
Capable de traiter les signaux générés par des fluides s’écoulant à des vitesses allant de 0,01 à 12 m/s dans les deux sens d’écoulement et pour toutes les diamètres de tube de mesure. Pleine échelle réglable sur toute la plage entre -12 et 12 m/s.
Limites de conductivité
Le fluide doit avoir une conductivité d’au moins 5 micromhos/cm (5 microSiemens/cm).
Alimentation en tension
90 à 250 Vca, 50/60 Hz ou 12 à 42 Vcc
Fusibles d’alimentation
Systèmes 90-250 Vca 1 A, 250 V, calibre I2t 1,5 A2s, Bussman AGC-1 à action rapide, Littlefuse 31201.5HXP Systèmes 12 à 42 Vcc 3 A, 250 V, I2t, 14 A2s, fusible Bel à action rapide 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles d’alimentation
15 W maximum – c.c. 40 VA maximum – c.a.
Appel en courant à la mise sous tension
ca : maximum 35,7 A (< 5 ms) à 250 Vca cc : maximum 42 A (< 5 ms) à 42 Vcc
Caractéristiques
Capteur magnétique Rosemount MS030 pour les applications de boues, 7,62 cm (DN080)
Capacité de traiter des applications extrêmement bruyantes tout en fournissant des débits de sortie stables, mieux qu'un débitmètre magnétique standard lorsqu'il est couplé au transmetteur 8782.
L'augmentation de la puissance du signal permet une mesure plus précise du débit et réduit la variabilité du procédé, même dans les débits difficiles à mesurer, lorsqu'il est couplé avec le transmetteur 8782
Réduction des stocks de tubes de mesure grâce à une option double étalonnage
Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires disponibles en option
Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles, idéal pour la mesure de boues conductrices
Associez le capteur à boues MS avec le transmetteur pour boues 8782 pour une performance optimale dans les applications à bruit élevé.
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
Simplification des réglages dans les environnements dangereux : configuration grâce aux touches optiques, sans avoir à retirer le couvercle
Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique