Système de détection de racleurs Roxar™ PDS

Product Description

Le système Roxar PDS est un appareil intelligent et non intrusif permettant de détecter les racleurs dans les applications en surface. Il détecte et surveille le bruit acoustique produit lorsque les racleurs se déplacent dans l’écoulement des pipelines. Le détecteur de racleurs Roxar est non intrusif, ce qui permet une installation facile et économique, et fournit à l’utilisateur des informations immédiates pour une meilleure intégrité des pipelines.

iec-ex
Types de racleurs compatibles
Tous
Température de surface de la conduite
-40 °C à 290 °C (-40 °F à 554 °F)
Plage de température ambiante
-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Matériau du boîtier du détecteur
Acier inoxydable 316
Vitesse des racleurs
Minimum 0,05 m/s selon le matériau du racleur
Poids
3 kg
Tension d’entrée
100-240 Vca, 50/60 Hz/24 Vcc
Protocole de communication
Modbus RTU (RS485), analogique 4–20 mA et contact exempt de tension

Caractéristiques

  • Aucune intrusion dans la conduite et conception compacte permettant une installation facile et sûre avec une maintenance minimale
  • Capacité de l’instrument à détecter n’importe quel type de racleur dans les deux sens
  • Modernisation facile sans modification des conduites