Régulateur de pression de commande TESCOM™ série 26-1700

Product Description

Le détendeur de la série 26-1700 régule des pressions pouvant atteindre 1 034 bar / 15 000 psig et est adapté pour le service sur gaz ou liquides. Idéal pour la régulation de la pression de refoulement des pompes, la régulation de la pression des réacteurs et la décharge de surpression.

Pression amont maximale
689 bar / 10 000 psig
Plages de pression aval

0,35 à 34,5, 0,35 à 55,2, 0,69 à 103, 1,03 à 172, 1,72 à 276, 3,45 à 414 et 13,8 à 689 bar
5 à 500, 5 à 800, 10 à 1 500, 15 à 2 500, 25 à 4 000, 50 à 6 000 et 200 à 10 000 psig
Matériau du corps
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
CTFE (26-17X1 jusqu’à 26-17X4), Téflon® (26-17X5 jusqu’à 26-17X7)
Joints toriques
Buna-N
Bagues d’appui
Téflon®
Joint
CTFE
Ajustage
Acier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orifice
1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
SAE, NPTF, MS33649, haute pression, pression moyenne
Bride 1/2", 1"
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Capacité de débit
Cv = 0,10 (26-17X1 jusqu’à 26-17X4)
Cv = 0,14 (26-17X5 jusqu’à 26-17X7)
Poids
2,2 kg / 5 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Précision : ± 1 % de la plage de pression centrale
  • Conception compatible NACE (en option)
  • Nombreuses applications possibles grâce :
      – Aux sept plages de pression de commande différentes
      – À l’option de la plage de réglage 13,8 à 1 034 / 200 à 15 000 psig
      – Aux modèles disponibles de débit élevé Cv = 0,60 et de faible débit Cv = 0,02 
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • Capteur à piston sûr et fiable
  • Le montage sur panneau est standard
  • Compatible avec les actionneurs pneumatiques TESCOM et les contrôleurs électropneumatiques ER5000
  • Raccordements à bride disponibles