Le détendeur à un étage série DG se caractérise par une taille compacte avec une capacité de débit élevée supérieur à 28 300 LS/min. La conception à grande membrane et à vanne principale équilibrée fournit un affaissement inférieur (plage de débit utile supérieure) que les conceptions de la concurrence. Disponible en configuration à charge par dôme ou à ressort. Idéal pour une utilisation sur les gaz de purge, d’inertage à haut débit, de traitement thermique et de protection et donne de bons résultats à des différentiels de pression très bas comme les procédés alimentés par système Dewar. Adapté aux stations d’air respirable multipoint