Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Le clapet antiretour à ressort, à levée verticale de style robinet à soupape conforme ASME classe 800 peut être installé dans des applications de tuyauterie horizontale et verticale.
L’obturateur est chargé par ressort pour une fermeture positive dans n’importe quelle position.
L’obturateur est trempé, poli et rectifié pour assurer une étanchéité parfaite sur toute la plage de pression/température du clapet.
Le siège est recouvert de Stellite ou d’un surfaçage de renfort équivalent.
Le surfaçage de renfort de siège intégré est appliqué directement sur le matériau de base du corps, éliminant toute possibilité de fuite derrière le siège.
Les surfaces de portée plates, usinées avec précision et rectifiées permettent d’éviter les dommages occasionnés par un portage d’étanchéité soumis à des impacts majeurs.
Toutes les surfaces internes sont usinées avec précision pour garantir des performances optimales.
Soudures à emboîtement de série.
Le matériau standard du corps et du chapeau est l’acier carbone (ASME SA105).
Conformité au code ASME 16.34 et à la section I du code ASME relatif aux chaudières et aux cuves sous pression.
ASME B31.1, CE, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Emboîtement soudé, filetage
Application
Chaudières, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, vapeur propre, pompes, robinets, vannes et manifolds, générateur de vapeur à récupération de chaleur, service général