Construction et montage automobiles
Une technologie intelligente et économique qui vous aide à produire des voitures innovantes et respectueuses de l’environnement.
Dans la fabrication et l’assemblage automobiles, il est impératif de suivre les évolutions du secteur tout en réduisant les coûts et en améliorant la productivité. Emerson vous aide à relever ces défis en diminuant le temps d’installation et de mise en service et en aidant à assurer des opérations sûres et efficaces.
Étude de cas
Aujourd'hui, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les utilisateurs montrent un intérêt marqué pour la sécurité des machines de production. L'approche de nouvelle zone de sécurité offre de nombreux avantages par rapport aux circuits de sécurité traditionnels, tout en permettant de satisfaire aux exigences relatives à la directive sur les machines et à la norme ISO 13849-1.