Les circuits de broyage et de concassage consomment beaucoup d’énergie et nécessitent des investissements importants dans l’ensemble d’une exploitation minière. Le maintien en ligne et le fonctionnement optimal des broyeurs semi-autogènes, des broyeurs à billes et des cylindres de broyage à haute pression sont essentiels à l’efficacité de la flottation et à la maximisation de la récupération des métaux. Ces circuits sont toutefois soumis à des différences de taille des particules, de débit d’alimentation et de teneur en humidité, ce qui peut entraîner des colmatages, des vibrations importantes et l’usure des roulements des machines, ainsi que des arrêts non planifiés et des redémarrages nécessitant une main-d’œuvre importante.
Emerson peut vous aider à améliorer la disponibilité des broyeurs semi-autogènes, des broyeurs à billes et des cylindres de broyage à haute pression grâce à des solutions avancées de surveillance prédictive qui permettent de détecter les problèmes au plus tôt. Les solutions avancées de contrôle du procédé d’Emerson peuvent aider à l’optimisation des circuits de broyage et de concassage et à l’obtention d’un broyage plus homogène tout en réduisant la consommation d’énergie.
Surveillance des broyeurs semi-autogènes/à billes
Surveillance prédictive en temps réel des broyeurs afin d’en améliorer la disponibilité.
Solutions de mesure sans fil pour les broyeurs semi-autogènes/à billes
Améliorez la disponibilité et le temps de fonctionnement des broyeurs afin d’optimiser le circuit de broyage.
Robinets-vannes à guillotine Clarkson
Optimisez les performances de votre circuit de broyage et améliorez la disponibilité de vos broyeurs grâce aux solutions de vannes d’isolement Stalwart.
Système de contrôle-commande DeltaV pour un contrôle avancé des broyeurs semi-autogènes/à billes
Solutions avancées de contrôle du procédé pour augmenter le rendement des broyeurs semi-autogènes et des broyeurs à billes.
Les équipements de classification tels que les hydrocyclones et les cribles vibrants jouent un rôle important dans les performances globales du circuit de broyage et de concassage. La mauvaise classification des minerais a un impact sur leur traitement en aval, entraînant une augmentation du rebroyage, une diminution de l’efficacité de la flottation, une augmentation de la consommation d’énergie et une baisse de la récupération des métaux. Le problème fondamental de l’exploitation des hydrocyclones et des cribles vibrants est qu’ils sont très sensibles aux changements de procédé tout en étant mal instrumentés. La surveillance des hydrocyclones dépend donc de l’inspection visuelle.
Grâce aux solutions avancées de surveillance prédictive d’Emerson, il est possible de détecter des problèmes tels que l’encrassement et le colmatage des hydrocyclones, divers problèmes émergents avec les cribles vibrants et d’optimiser les performances globales du circuit de broyage.
Robinets-vannes à guillotine Clarkson
Améliorez les performances des hydrocyclones grâce aux solutions de vannes d’isolement Stalwart.
Surveillance des hydrocyclones
Surveillance en temps réel des performances des hydrocyclones afin d’optimiser les performances du circuit de broyage.
DeltaV pour les applications minières et minérales
Fournir à vos opérateurs la visibilité et le contrôle qui leur permettront d’atteindre l’excellence opérationnelle.
L’optimisation des circuits de flottation et des opérations d’épaississement peut être complexe à réaliser en raison de la variabilité du minerai entrant. Les performances dépendent de plusieurs variables du procédé et de légères perturbations du procédé peuvent avoir un impact sur la récupération des métaux et augmenter l’utilisation de réactifs. De plus, les circuits de flottation et d’épaississement sont sujets à des arrêts non planifiés dus à la défaillance de pompes, de moteurs et d’autres équipements mécaniques connexes essentiels.
Les solutions avancées d’automatisation et de contrôle du procédé d’Emerson peuvent vous aider à améliorer la stabilisation du procédé et à optimiser les opérations de flottation et d’épaississement. Les solutions de vannes permettent d’améliorer la gestion des flux de boues et l’efficacité de la flottation. Les solutions de surveillance prédictive sans fil peuvent contribuer à la réduction des arrêts non planifiés en prévoyant les défaillances mécaniques.
Système de contrôle-commande DeltaV pour un contrôle avancé des cellules de flottation et des épaississeurs
Système de contrôle-commande DeltaV pour un contrôle avancé du procédé afin d’améliorer l’efficacité de la flottation et des épaississeurs.
Robinets-vannes à guillotine Clarkson
Les solutions de vannes d’isolement Stalwart pour une performance optimisée des épaississeurs.
Votre capacité à optimiser la récupération de minerais, l’efficacité du procédé et le rendement commence par les stocks et l’alimentation de vos installations. Compte tenu des différences de dureté et de taille des minerais, vous avez besoin d’un maximum de clarté afin d’obtenir une libération minérale optimale.
Grâce aux solutions de mesure expertes d’Emerson, vous pouvez obtenir les informations nécessaires à la configuration du procédé en vue d’un résultat positif régulier. En plus de fournir des données avancées sur les procédés, nos solutions peuvent également automatiser le recueil des niveaux de stocks et de l’état des équipements. Grâce à ces informations exploitables, votre personnel sera toujours à la hauteur de vos attentes.
Solutions de mesure du niveau des solides
Mesure précise et économique des solides avec une maintenance minimale et une installation simplifiée.
Solutions de gestion de la performance des équipements
Surveillance prédictive et amélioration de la gestion de la performance des équipements miniers critiques, fixes et mobiles.
DeltaV pour les applications minières et minérales
Fournir à vos opérateurs la visibilité et le contrôle qui leur permettront d’atteindre l’excellence opérationnelle.
David Harrach
In a North American Mining article, Optimizing all the variables related to comminution and separation requires sophisticated control strategies, Emerson’s David Harrach teamed with Devin Marshman from Emerson Impact Partner, Spartan Controls.
En savoir plus
Todd Walden
Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are rapidly changing the way organizations leverage analytics. These systems enable complex analysis that human beings simply cannot perform manually, making it possible to solve difficult problems and identify actionable strategies to improve production, efficiency, sustainability, and safety. Undergirding this analytics solution is a...
En savoir plus
Jim Cahill
This hydrocyclone separation control and optimization application addresses the problems associated with roping, plugging, and undesired particle classification. It characterizes the different operating parameters of each cyclone. Having this information per cyclone allows the execution of efficient control strategies.
En savoir plusQuestions fréquemment posées sur l’automatisation et le contrôle du broyage, du concassage et de la flottation
Les exploitants miniers peuvent améliorer la disponibilité de leurs installations en déployant des solutions de surveillance prédictive des broyeurs semi-autogènes/à billes et des cylindres de broyage à haute pression.
Les exploitants miniers peuvent augmenter leur rendement et leur efficacité en appliquant un contrôle avancé des procédés à leurs circuits de broyage.
Le contrôle quadratique intégré (CQI) constitue une méthode plus récente de contrôle en boucle fermée, dont l’utilisation se développe rapidement dans les applications de traitement des minerais. Le CQI peut être appliqué à de nombreux procédés, mais il s’est avéré particulièrement avantageux dans l’optimisation de la flottation.
Le contrôle quadratique intégré (CQI) constitue une méthode plus récente de contrôle en boucle fermée, dont l’utilisation se développe rapidement dans les applications de traitement des minerais. Le CQI peut être appliqué à de nombreux procédés, mais c’est peut-être lorsqu’il est utilisé pour améliorer le fonctionnement des broyeurs semi-autogènes, qui consomment généralement des quantités considérables d’énergie, qu’il présente le plus d’avantages sur le plan du développement durable.
Garantir des opérations sûres, fiables et durables pour l’extraction et le transport des minerais.