Pour une exploitation minière efficace, il faut optimiser les performances des épaississeurs, mais la gestion des effluents rend difficile la stabilité du procédé. La gestion des effluents miniers peut être entravée par des mesures de débit erratiques, le remplacement fréquent des composants du circuit, des arrêts dus à la défaillance des pompes ou des vannes de régulation, et une pression d’eau accrue sur les fluides épais vers les pompes.
Les solutions de gestion des effluents miniers d’Emerson incorporent des débitmètres, des vannes et des actionneurs avancés, qui fournissent des mesures de débit précises et homogènes et une capacité supérieure d’isolation des vannes dans les applications de boues épaisses.
Vannes à coin Clarkson
Pour une meilleure régulation des effluents en exploitation minière grâce à des solutions de vannes d’isolement éprouvées.
Solutions de mesure de la corrosion des canalisations d’effluents
Identifier rapidement la détérioration des canalisations et planifier des mesures correctives.
Les digues de retenue des résidus miniers sont essentielles à l’élimination efficace des sous-produits de votre procédé et à la protection de l’environnement. Malheureusement, elles peuvent s’effondrer en raison d’un débordement ou d’une conception et d’une construction inadéquates, et c’est là qu’un système de surveillance des digues à résidus est crucial pour leur intégrité.
Les solutions sans fil de surveillance des digues à résidus d’Emerson vous donnent une visibilité sur les niveaux des digues et les éléments souterrains. Nos experts miniers peuvent vous guider dans la sélection de solutions sans fil pour assurer une gestion sûre et conforme de vos digues à résidus.
Solutions sans fil de mesure de débit, de niveau et de pression
Surveillez l’intégrité de votre digue avec plus de précision grâce au système sans fil de contrôle des digues à résidus.
Solutions de surveillance sans fil des pompes
Surveillance prédictive sans fil des pompes pour digues à résidus.
Foire aux questions (FAQ) sur les résidus miniers
Les résidus nécessitent une gestion efficace pour que l’opération soit rentable. Bien qu’il soit peu probable que le risque lié aux résidus affecte l’activité minière proprement dite, l’effondrement d’une digue à résidus peut détruire la valeur de la mine, ainsi que la réputation et l’autorisation d’exploitation d’une entreprise. La surveillance sans fil des digues à résidus peut contribuer à la gestion des risques et à l’amélioration de la sécurité.
Les vannes jouent un rôle essentiel dans le transport et le déversement des résidus. Les résidus étant très abrasifs et souvent corrosifs, les vannes pour effluents utilisées sur les conduites de résidus doivent pouvoir résister aux variations de la teneur en solides des boues et rester opérationnelles pendant de longues périodes. Le transport des résidus soumet la vanne à une contrainte accrue à cause de la pression, de la masse volumique et de la vitesse. De plus, la fiabilité et la faible maintenance sont essentielles car les bassins de résidus sont souvent éloignés et difficiles d’accès.
Les mineurs peuvent bénéficier de la mise en œuvre de solutions de surveillance prédictive des pompes pour digues à résidus afin d’améliorer leur disponibilité.
Garantir des opérations sûres, fiables et durables pour l’extraction et le transport des minerais.