Débitmètres électromagnétiques Rosemount

Mesure de débit électromagnétique

C'est la garantie d'une très grande précision avec des mesures sans contact avec le produit pour un grand nombre d'applications de fluides conducteurs.

Débitmètres électromagnétiques Rosemount

Avantages des débitmètres électromagnétiques

Les débitmètres magnétiques, également connus sous le nom de débitmètres électromagnétiques ou débitmètres mag, sont souvent choisis parce qu'ils offrent une conception sans obstruction, économique, bidirectionnelle et une mesure du débit volumétrique extrêmement précise. La gamme de matériaux de revêtement, les options d'électrode et les diamètres de ligne permettent une adaptation à un grand nombre d'applications de procédé. Pour les applicationliquides chargéss agressives à bruit élevé, considérez notre plate-forme pour liquides chargés pour obtenir des performances optimales. Pour savoir si un débitmètre électromagnétique pour liquides chargés répond à vos besoins, consultez notre site Ici.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Avantages des débitmètres électromagnétiques

Fonctionnement

Mesure de débit

Les débitmètres électromagnétiques sont composés d'un transmetteur et d'un capteur qui, associés, mesurent le débit. Le capteur du débitmètre magnétique est placé en ligne et mesure une tension induite générée par le fluide lors de son passage dans une conduite. Le transmetteur enregistre la tension générée par le capteur, la convertit en mesure de débit et transmet cette mesure à un système de régulation.

Tension induite

Un débitmètre électromagnétique utilise un ensemble de bobines et une paire d'électrodes pour mesurer le débit. Les bobines du débitmètre sont entraînées par le transmetteur avec un courant appliqué. Une fois alimentées, un champ magnétique se forme entre les deux bobines. Lorsque le tuyau est rempli et que le fluide commence à s'écouler, la force du champ magnétique sépare les particules chargées négativement et positivement du fluide lorsqu'elles traversent le champ magnétique. Cette séparation provoque une tension induite entre les électrodes et le capteur.

Loi de Faraday

Le principe d'écoulement des débitmètres magnétiques est connu sous le nom de Loi de Faraday, définie mathématiquement par E = k*B*D*V. La tension induite (E) est directement proportionnelle à la vitesse (V) du fluide circulant dans le champ magnétique (B). La tension induite est transmise au transmetteur par le circuit d'électrodes. Le transmetteur convertit ensuite cette tension en vitesse d'écoulement quantifiable. Le débit volumique du fluide est calculé à l'aide de cette vitesse connue et de la superficie de la conduite.

Utilisations courantes

Les débitmètres magnétiques conviennent à diverses applications dans divers secteurs : industrie papetière, mines et métallurgie, eau et eaux usées, agro-alimentaire, chimie et pétrochimie, pétrole et gaz. Étant donné que le débitmètre magnétique ne crée aucune obstruction dans la tuyauterie, il peut s'adapter à un large éventail d'applications, allant des liquides propres aux boues, en passant par les fluides hautement corrosifs ou abrasifs.

Masse volumique et viscosité Micro Motion

The Current : un blog sur les solutions de mesure de débit

Découvrez différentes solutions de mesure de débit pour relever vos défis les plus complexes en matière de procédé.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.