Régulation de la pression de gaz naturel
Optimiser la disponibilité du système et assurer une alimentation en gaz sûre et précise aux équipements et aux clients, tout en réduisant les coûts de maintenance et les émissions
Depuis plus d’un siècle, nous travaillons aux côtés de nos clients pour comprendre leurs défis et concevoir des solutions efficaces. Nos détendeurs de gaz naturel garantissent la fiabilité du système dans les applications de distribution de gaz en fournissant une alimentation en gaz ininterrompue, sûre et précise. Des détendeurs fiables et faciles d’entretien vous permettent d’optimiser vos coûts de possession en réduisant les temps d’arrêt et en limitant les heures de main-d’œuvre nécessaires à l’installation et à la maintenance. Nous créons de la valeur en fournissant les meilleurs équipements, solutions et services de régulation de la pression pour une gamme inégalée d’applications.
Nos solutions maximisent la disponibilité de votre système et garantissent une alimentation en gaz sûre à vos points de livraison, à vos turbines à gaz et à vos prises de pression agricoles. Les détendeurs innovants sans purge pour gaz naturel d’Emerson permettent d’éliminer les émissions de gaz et d’améliorer la santé, la sécurité et les performances environnementales. Notre technologie de réduction du bruit Whisper Trim™ réduit à sa source le niveau sonore émit.
Réduction des coûts de maintenance de l’odorisation et obtention d’une étendue de mesure exceptionnelle à faible débit grâce à notre
Emerson propose une large gamme d’options de détendeurs du gaz naturel conçus pour un contrôle sûr et fiable de la pression. Nos conceptions robustes réduisent les coûts d’exploitation grâce à leur fiabilité à long terme, à leur simplicité d’installation et à leur facilité d’entretien. Des tests approfondis en laboratoire sur les nombreuses options de réduction du bruit permettent de prévoir avec précision le niveau sonore pour le voisinage.
Les grands utilisateurs individuels, comme les centrales électriques, les usines de fabrication, les verreries et les usines d’asphalte comptent sur un service du gaz fiable pour répondre à leurs besoins en énergie. Par nature, les démarrages et les arrêts des applications sur gaz de combustion peuvent être soudains. Le régulateur de pression de gaz naturel doit pouvoir détecter ce changement de charge et y réagir rapidement. Emerson propose une vaste gamme de régulateurs à commande directe et pilote, conçus pour alimenter des équipements industriels comme les turbines, les fours, les réchauffeurs et les chaudières.
Chaque client dispose d’un système de distribution de gaz unique, basé sur des exigences spécifiques de pressions d’admission, de pressions de sortie, de précision, de débit et de protection contre les surpressions. Pour répondre à ces besoins, la plate-forme de détendeurs de gaz du service commercial d’Emerson propose une gamme modulaire, soigneusement conçue et hautement configurable, qui présente les avantages suivants :
La numérisation peut créer de la valeur tout au long de la chaîne de distribution du gaz. Des fonctions telles que la gestion des équipements, la maintenance prédictive, l’optimisation de la consommation de gaz naturel renouvelable, la fiabilité du réseau et la protection contre les surpressions peuvent être optimisées grâce à l’automatisation. L’expertise d’Emerson en matière de solutions de gestion intelligente des réseaux peut vous aider à atteindre une sécurité opérationnelle de premier ordre.
Tout incident lié au gaz naturel, quelle que soit son ampleur, est un incident de trop. Notre gamme inégalée de détendeurs de gaz, de clapets de sécurité, de déverseurs et de moniteurs constitue la dernière ligne de défense contre la surpression dans les conduites de distribution. Associée à la plus large gamme du secteur de contrôle non invasif, en connectivité Secure First Mile et en solutions d’analyses, elle nous permet de garantir la protection totale de nos clients et de l’infrastructure de pipelines.
Questions fréquemment posées – Détendeurs de gaz naturel
Les détendeurs de gaz naturel, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable de gaz naturel de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur se ferme, ce qui permet d’augmenter le débit de gaz lorsque la demande augmente et de stopper le débit de gaz lorsque la demande diminue.
À ressort
Piloté
Augmenter le réglage de la pression aval en tournant la vis de réglage du détendeur dans le sens horaire. Diminuez le réglage de la pression aval en tournant la vis de réglage du détendeur dans le sens antihoraire.