Application : Une vanne à accès latéral comprend une trappe sur le côté, qui permet aux opérateurs d'intervenir sur les éléments internes de la vanne ou même d'entrer physiquement à l'intérieur pour les conduites de grandes dimensions.
Difficultés : Bien qu’une simple inspection puisse être considérée comme pratique, les travaux de maintenance ou de réparation réels deviennent extrêmement difficiles voire impossibles pour le personnel de maintenance. De plus, de sérieux dangers pèsent sur la sécurité des personnes et de l’exploitation des installations. Les principaux avantages des vannes Vanessa série 30,000 proviennent de leur conception robuste à triple excentration sans frottement avec recouvrements de siège en Stellite® et des anneaux d’étanchéité solides pour cette application cryogénique. Le produit a donc un cycle de vie extrêmement long, ce qui rend la maintenance en grande partie inutile. La nécessité d’un accès en ligne est garantie par notre conception d’accès par le haut, au cas où des besoins imprévisibles et impératifs de réparation de la vanne surviendraient. Avec les vannes cryogéniques à accès par le haut Vanessa série 30,000, des interventions directes sur tous les éléments internes en vue d’améliorer le fonctionnement ou l’étanchéité peuvent être effectuées en toute sécurité (c’est-à-dire en déposant les organes internes), ce qui élimine les risques sanitaires pour les opérateurs travaillant directement en contact avec la conduite.