Asco-P-260

Électrovannes à corps en plastique ASCO™ série 260

Product Description

Le modèle ASCO série 260 est une électrovanne à corps en plastique résistante à la corrosion. Afin de réduire les coûts d’installation, les électrovannes sont proposées avec des extrémités de raccord de compression pour tuyaux métalliques ou en plastique. La série 260 est adaptée à une utilisation dans des équipements d’analyse et de diagnostic, des applications de sciences de la vie et d’emboutissage et d’estampage des métaux.

Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4"
Raccordement
À cannelure ; NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 440 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 24 V CC ; 12 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC | 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
CSA ; Type 1 ; UL

Caractéristiques

  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • La construction de distribution est répertoriée NSF 169
  • Boîtier de solénoïde : Standard – Étanche à l'eau, Types 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X. En option – Solénoïde à cadre ouvert, boîtiers de boîte de jonction
  • Plage de température ambiante – CA : 0 °C à 52 °C (32 °F à 125 °F). DC : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)