Asco-P-410

Électrovannes à commande manuelle à réarmement série 410 ASCO™

Product Description

Les électrovannes série 408 ASCO sont des versions à commande manuelle à réarmement à déclenchement électrique des électrovannes robustes des séries 342 et 344 d’ASCO (NPT 1/4 et 3/8 po). Une fois déclenchées, elles ne peuvent être remises en mode automatique que manuellement. Elles sont adaptées aux applications de type raffinage et embouteillage.

Pilotage de vannes
Commande manuelle à réarmement
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv, de 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CA, 120 V CA, charge de batterie 125 V CC, charge de batterie 250 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG
Normes/réglementations
UL
Normes/réglementations
ATEX zone 0-20, classe I div. 1, classe I div. 2, CSA, CEI Ex zone 0-20, type 1, type 3, type 9, type 7

Caractéristiques

  • Les modèles NPT 1/4" et 3/8" à commande directe permettent d’assurer un débit maximal par rapport à leur taille
  • Les versions NPT 1/2" à 1" sont munies d’un clapet pour assurer des débits élevés et une fermeture étanche
  • Construction du corps en laiton
  • Plage de température ambiante : CA -29 à 40 °C (-20 à 104 °F)