Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-D144

Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D144 (SEC)

Product Description

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D144 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces électrovannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
ASCO™ D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
1
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
1
7 Day
QuickShip
ASCO™ D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
ASCO™ D144V4-Z530A.G1/4x5,5MM.24/50
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
1
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
1
7 Day
QuickShip
ASCO™ D144V4-Z530A.G1/4x5,5MM.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
1
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
1
7 Day
QuickShip
Matériau du corps
PEI (polyétherimide)
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/4 po ; orifice cannelé
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
12 bar
Température du fluide
-10 à +100 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
EPDM ou VMQ ou FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et le joint du levier sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Entièrement revêtue d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas