Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50

ASCO™ D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE-D144 SERIE-2/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,5-RESILIENT: EPDM-24/50-COIL CLASS: F

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 4.5 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 4.5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.55
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
5.5 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et le joint du levier sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Entièrement revêtue d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas