Vannes à câble ASCO™ JV216

Product Description

La série ASCO JV216 est une gamme de vannes d’arrêt de gaz à fermeture par traction conçue pour répondre aux normes de sécurité en matière de cuisines commerciales, industrielles et institutionnelles établies par la National Fire Protection Association. Les vannes se ferment pour couper le débit de gaz lorsque leurs câbles sont tirés.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Réarmement manuel
Produits
Gaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 ; 3 po
Matériaux du corps
Aluminium
Tension
110 CA ; 120 CA ; 230 CA ; 220 CA - 50/60
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 6,0 Cv à 14,0 Cv ; de 2,0 Cv à 6,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Corps de vanne léger en aluminium conçu pour le gaz de combustion
  • Parfaites pour les applications à basse pression
  • Débit élevé jusqu’à 138 Cv (118 Kv)
  • Proposées en diamètres de raccordement de 1/2 po à 3 po