Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-S306 02-Z530A V12/DC

ASCO™ S306 02-Z530A V12/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

S306 02-Z530A V12 c.c.

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Aluminum
Coil Class
F
External Diameter
4.7 mm
Internal Diameter
3.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
0.4 kg
Valve Function
3/2 Normally Closed - Normally Open
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
9

Caractéristiques

  • Électrovanne à pincement, adaptée à l'arrêt de l'écoulement d'un fluide sans produire de turbulences ni d’espaces morts.
  • Un tube est normalement fermée (NF) tandis que l’autre est normalement ouvert (NO).
  • Débit élevé dans les mêmes conditions de diamètre interne de différentes électrovannes ; le système autorise un écoulement traversant bidirectionnel.
  • Les électrovannes sont adaptées aux tubes en SILICONE souple ou en d’autres matériaux d’élasticité et de dureté similaires (50 degrés Shore A).
  • Modèle silencieux.
  • La tube est le seul élément en contact avec le fluide.
  • Les tubes flexibles ne sont pas inclus.

Documentation et schémas