Vannes d’arrêt pour combustible liquide ASCO série SV401

Product Description

La série SV401 d’ASCO est une gamme d’électrovannes conçues spécialement pour réguler les brûleurs de combustible liquide à usage commercial et industriel. Les vannes sont constituées d’un corps en laiton et se caractérisent par un fonctionnement normalement fermé (à 2 voies). Elles conviennent aux applications à haute pression.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Mazout
Diamètre de raccordement
1/4" ; 3/8"
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension
24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 220 c.a.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3R, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL

Caractéristiques

  • Peut fonctionner avec du fuel léger ou lourd nº 2, 4, 5, 6 (chauffant)
  • Pression différentielle minimale nulle
  • Les temps d’ouverture et de fermeture sont inférieurs à 1 seconde
  • Montage avec l'électrovanne en position droite ou verticale pour apporter de la flexibilité lors de l'installation
  • Homologation CSA et FM ; types d'étanchéité 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X