Contrôleurs Aperio pour le maritime

Product Description

Quand la fiabilité est au cœur de votre système, vous pouvez agir en toute confiance. Les contrôleurs d’Emerson, qui font partie du système PD 600, assurent la précision des calculs et du contrôle de vos modules d’entrées-sorties. Une fois les contrôleurs montés, la communication est automatiquement activée par l’intermédiaire de l’interface Light-Link. Tous les appareils d’un même rail sont alimentés par une barre d’alimentation commune. Le montage, le raccordement, le remplacement et l’ajout d’appareils sont simplifiés. Les contrôleurs peuvent fonctionner indépendamment des stations de travail pour exécuter des fonctions.

EFI
Ethernet, Light-Link, Modbus, P-NET. (Selon le modèle)
Montage
Rail DIN

Caractéristiques

  • Le montage, le raccordement, le remplacement et l’ajout des appareils suivants sont simplifiés :
  • 1) Montage sur rail DIN, 2) Light-Link, 3) Horloge heure réelle avec batterie de secours, 4) Batterie au lithium remplaçable intégrée, 5) Indicateurs d’état LED, 6) Faible consommation d’énergie, 7) Contrôle automatique de la somme de contrôle de la mémoire du programme après chaque réinitialisation
  • Le logiciel du contrôleur comprend une application système et un certain nombre d’applications logicielles standardisées conçues pour un système d’automatisation maritime :
  • Alarme, cuve, échappement, tirant d’eau, assiette et gîte
  • Les contrôleurs sont le cœur du système. Ils sont utilisés pour le calcul global et le contrôle des entrées et des sorties des modules d’E/S.
  • Le logiciel du contrôleur comprend des applications système et logicielles standardisées conçues pour les plates-formes d’automatisation maritimes.
  • Conception robuste conçue pour les opérations maritimes difficiles, conforme aux exigences de toutes les principales classifications industrielles, élément du système de contrôle-commande et de surveillance intégré
  • Conçu par des spécialistes du secteur maritime

Documentation et schémas